Elektrycznie odchylana teleskopowa kolumna kierownicy

Kierownica potrafiąca przewidzieć Twój kolejny ruch.
Nawet bardzo szczupłe osoby podczas wsiadania lub wysiadania z samochodu często zahaczają o kierownicę. Dlatego właśnie wynaleziono elektrycznie odchylaną teleskopową kolumnę kierownicy.
To wygodne urządzenie odchyla się automatycznie ku górze, zapewniając więcej przestrzeni podczas wsiadania i wysiadania. Po zajęciu miejsca teleskopowy trzon dostosowuje swą długość tak, by idealnie dopasować się do zaprogramowanej pozycji siedzenia.
Niestety, urządzenie to dotąd zarezerwowane było jedynie dla samochodów luksusowych. Dlaczego nie udostępnić go każdemu? Z tą myślą przeprojektowaliśmy koncepcję, bardzo upraszczając mechanizm i minimalizując liczbę wymaganych części.
Nasz lżejszy i bardziej kompaktowy projekt wykorzystuje mniejsze silniczki, które wymagają o 40% mniejszej mocy, stosując dwa silniki działające jednocześnie i wspierające nawzajem swą pracę. Teraz Ty także możesz poczuć luksus. Innym pozostaje nadzieja, że wkrótce do Ciebie dołączą.
Udostępnij