PIASTA II

Cechy w porównaniu z Piastą I
- Łatwiejsze i bardziej niezawodne ustawienie obciążenia wstępnego.
- Prosty montaż.
- Montowanie na wcisk w przegubie nie jest wymagane.
- W opcji zintegrowany pierścień z czujnikiem.

Dwurzędowe łożyska kulkowe skośne z zewnętrznym kołnierzem montażowym (PIASTA II dla rotacyjnego pierścienia zewnętrznego)
Łożysko piasty z rotacją na pierścieniu zewnętrznym z kołnierzem zewnętrznym do montażu koła.
Dwurzędowe łożyska kulkowe skośne z zewnętrznym kołnierzem montażowym (PIASTA II dla rotacyjnego pierścienia wewnętrznego)
Łożysko piasty z rotacją na pierścieniu wewnętrznym z kołnierzem zewnętrznym do montażu na przegubie.
Dwurzędowe łożyska wałeczkowe stożkowe z zewnętrznym kołnierzem montażowym (PIASTA II dla rotacyjnego pierścienia wewnętrznego)
Łożysko stożkowe piasty z rotacją na pierścieniu wewnętrznym ze zintegrowanym kołnierzem do montażu na przegubie. Odpowiednie dla pojazdów przystosowanych do pracy z dużymi obciążeniami.Wyszukiwanie kontaktu
Szukaj według
Szukaj według słów kluczowych lub wybierz z listy filtrów
Udostępnij