Łożyska kulkowe skośne
Omówienie

NSK oferuje pełny asortyment łożysk kulkowych skośnych, które zostały zaprojektowane z myślą o spełnieniu stale rosnących wymagań producentów wyposażenia.
Łożyska kulkowe skośne posiadają kąt działania pozwalający na przenoszenie znacznych obciążeń osiowych w jednym kierunku wraz z obciążeniami promieniowymi.
Ponieważ w momencie przyłożenia obciążenia promieniowego generowana jest składowa osiowa, łożyska te używane są głównie w parach lub zestawach złożonych z kilku łożysk.
Cechy i zalety produktu:
- Wysokiej jakości stal - ultra czysta stal przedłuża żywotność łożyska nawet o 80%.
- Technologia zaawansowanego smaru - komponenty smarowe NSK mogą przedłużyć trwałość smaru i podnieść osiągi.
- Kulki o wysokiej klasie dokładności - ciche i płynne działanie nawet przy dużych prędkościach.
- Super wykończenie bieżni - specjalnie dogładzone, by zminimalizować hałas i poprawić dystrybucję smaru oraz żywotność.
- Kąt działania - oferowane kąty działania 15, 25, 30 i 40 stopni.
- Opatentowane uszczelki - zapewniają odporność na zanieczyszczenia w najsurowszych warunkach.
- Koszyki - dostępny asortyment obejmuje koszyki wykonane z poliamidu, stali i mosiądzu.
- Zapewnienie jakości - 100% testy gwarantują wysoką jakość produktu.
Zakres łożysk kulkowych skośnych obejmuje:
łożyska kulkowe skośne dwurzędowe, łożyska kulkowe czteropunktowe, łożyska kulkowe skośne jednorzędowe, łożyska kulkowe skośne uszczelnione, łożyska kulkowe skośne w układzie parami.
Produkty
Udostępnij