Mood 3 Products

Produkty

Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne NSKHPS

Nowa gama precyzyjnych łożysk kulkowych skośnych NSKHPS jest trwalsza o 15% w porównaniu z łożyskami konwencjonalnymi. >>

Łożyska kulkowe skośne NSKHPS z koszykiem mosiężnym

Zaprojektowane  do maszyn i urządzeń przemysłowych oraz pomp i sprężarek: łatwe w obsłudze, o długiej żywotności, niskich drganiach i cichej pracy.  >>

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej nośności

 

Nowe łożyska kulkowe skośne o wysokiej nośności są zaprojektowane z większymi kulkami, aby zwiększyć trwałość zmęczeniową. W porównaniu do standardowych łożysk boczne otwory są większe, a boczne obrzeża są mniejsze. >>

Dwurzędowe łożyska kulkowe skośne

Układ uszczelniający dwurzędowych łożysk kulkowych skośnych zapobiega wlotowi zanieczyszczeń oraz zapewnia optymalny okres użytkowania >>

Łożyska z oprawą kołnierzową do przekładni

Specjalne łożyska z oprawą kołnierzową - optymalna konstrukcja do przekładni smarowanych olejem, np. w windach, autobusach itp. >>

Łożyska kulkowe skośne z koszykiem SURSAVE - bardzo wysokie prędkości

Ultraszybkie łożyska kulkowe skośne z koszykiem „SURSAVE”, przeznaczone do wrzecion głównych obrabiarek. Zastosowane w serii NSKROBUST ultraszybkich łożysk kulkowych skośnych. Niska wartość NRRO, generowanie małych ilości ciepła i możliwość pracy z wysokimi prędkościami.  >>

Łożyska kulkowe skośne uszczelnione o zwiększonej szerokości

Seria łożysk o zwiększonej szerokości, przeznaczona do wrzecion głównych obrabiarek - większa żywotność dzięki uszczelnieniu i większej przestrzeni na smar.  >>

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe o wysokiej nośności

Łożyska specjalnie zaprojektowane do pomp - przyjmują wysokie obciążenia osiowe, minimalizują przestoje oraz obniżają koszty konserwacji.  >>

Łożyska kulkowe skośne z koszykiem mosiężnym prowadzonym na pierścieniu zewnętrznym

Specjalnie zaprojektowane, aby sprostać ciężkim warunkom pracy, jakim poddawane są bezolejowe sprężarki śrubowe.  >>

Łożyska kulkowe czetropunktowe z koszykiem mosiężnym prowadzonym na pierścieniu zewnętrznym (seria QJ)

Zaprojektowane, aby zredukować wydzielanie ciepła, wibracje i hałas w bezolejowych sprężarkach śrubowych.  >>

Koszyk L-PPS do sprężarek śrubowych

Łożyska kulkowe skośne z koszykiem L-PPS do sprężarek śrubowych zapewniają doskonałą odporność termiczną oraz odporność na zużycie.   >>

Łożyska do pomp LNG

Łożyska do pomp LNG zaprojektowane tak, aby radzić sobie z trudnymi warunkami pracy i ekstremalnymi temperaturami.  >>

Łożyska kulkowe skośne uszczelnione

Łożyska uszczelnione – wolne od zanieczyszczeń zarówno przed jak i w trakcie eksploatacji, zapewniające wysoką jakość pracy.  >>

Łożyska ELCOMP

Łożyska o podwyższonej odporności na olej, środki chemiczne, gaz i wysoką temperaturę oferujące znacznie dłuższą trwałość  >>

Łożyska kulkowe skośne BMPC

Łożysa BMPC skonstruowane tak, by sprostać rygorystycznym wymaganiom w pompach odśrodkowych.  >>