Łożyska kulkowe poprzeczne
Omówienie

NSK produkuje pełny asortyment łożysk kulkowych poprzecznych. Te wszechstronne łożyska stanowią najpowszechniejszy typ łożysk i są stosowane w bardzo wielu sektorach przemysłu.
Oprócz obciążeń promieniowych, łożyska te mogą przenosić obciążenia osiowe w obu kierunkach i zapewniają niski moment tarcia oraz elementy pozwalające na pracę z wysokimi prędkościami, co sprawia, że nadają się idealnie do zastosowań wymagających niskiego poziomu szumu i drgań.
Produkty
Cechy i zalety produktu:
- Koszyki - różne typy koszyków, aby sprostać różnorodnym wymaganiom: stalowe, mosiężne lub polimerowe.
- Wysokiej jakości stal - ultra czysta stal przedłuża żywotność łożyska nawet do 80%.
- Technologia zaawansowanego smaru – środki smarne NSK mogą przedłużyć trwałość smaru i osiągi.
- Super wykończenie bieżni – specjalnie dogładzone, by zminimalizować hałas i poprawić dystrybucję smaru oraz żywotność.
- Opatentowane uszczelki – zapewniają odporność na zanieczyszczenia w najsurowszych warunkach.
- Wymiary zewnętrzne do 2500 mm.
- Kulki o wysokiej klasie dokładności - ciche i płynne działanie nawet przy wysokich prędkościach.
- Zapewnienie jakości - 100 % badania gwarantują wysoką jakość produktu.
- Lekkie lub średnie obciążenia promieniowe.
Oferujemy pełen zakres łożysk kulkowych poprzecznych, które przedłużają żywotność urządzeń i zapewniają wiele lat eksploatacji bez potrzeby wykonania prac konserwacyjnych.
Literatura i pliki do pobrania >>
Udostępnij