Mood 3 Products

Produkty

Deep Groove Ball Bearing, Shielded, 5Comp

Łożyska kulkowe poprzeczne NSKHPS

Łożyska małe, miniaturowe i precyzyjne urządzeń pomiarowych
są powszechnie dostępnew wersji kulkowej poprzecznej i skośnej.
Typy łożysk kulkowych poprzecznych mogą mieć pierścień zewnętrzny
z kołnierzem, szeroki pierścień wewnętrzny lub cienkościenny przekrój.   >>

 

Deep Groove Ball Bearing, Double Row, Plastic Cage

Dwurzędowe łożyska kulkowe poprzeczne

Łożyska te charakteryzyją się wieloma różnymi cechami i właściwościami w zależności od wymagań stawianych przez indywidualnych klientów. >>

Deep Groove Ball Bearing, PPS Coated, 2Comp

Izolowane łożyska do silników trakcyjnych - żywica PPS

Powłoka z żywicy PPS izolowanych łożysk zapobiega powstawaniu wżerów elektrycznych.  >>

Deep Groove Ball Bearing, Ceramic-Coated, 2Comp

Izolowane łożyska do silników trakcyjnych - powłoka ceramiczna

Opracowane izolowane łożyska z powłoką ceramiczną zapobiegającą powstawaniu wżerów elektrycznych  >>

 Deep Groove Ball Bearing, Ceramic Ball, Spacea, Hybrid, 2Comp

Ceramiczne łożyska kulkowe

Ceramiczne, antykorozyjne łożyska kulkowe, które chronią silniki wentylatorów.  >>

Deep Groove Ball Bearing, UR-Material

Łożyska kulkowe poprzeczne o specjalnej obróbce cieplnej

Stal łożyskowa poddana specjalnej obróbce zapewnia dwukrotnie dłuższą trwałość komponentów, nawet przy zanieczyszczonym środku smarnym, w porównaniu ze standardowymi łożyskami kulkowymi.  >>

Łożyska kulkowe poprzeczne uszczelnione do wysokich temperatur

Zaprojektowane specjalnie do pracy w środowisku zanieczyszczonym i do wysokich temperatur, do 150°C.  >>

Deep Groove Ball Bearings, DGBB, Magneto, Foto Japan, tif

Łożyska magneto

Wewnętrzny rowek łożysk magneto jest trochę płytszy niż rowek łożysk głęboko rowkowanych. W związku z tym, że pierścień zewnętrzny posiada występ tylko po jednej stronie, pierścień zewnętrzny można zdjąć. Jest to często korzystne ze względu na montaż. >>

Composing, Deep Groove Ball Bearings, DGBB, Miniature Bearings, Dental

Łożyska kulkowe miniaturowe

NSK oferuje pełen asortyment łożysk kulkowych miniaturowych w rozmiarach calowych i metrycznych o średnicy otworu poniżej 10 mm. >>

 

Deep Groove Ball Bearing, HR Series, High Capacity

Wysoka nośność - seria HR

Większe elementy toczne zwiększają wskaźnik obciążenia dynamicznego - poprawiając trwałość użytkową urządzenia.  >>

Deep Groove Ball Bearings, DGBB, 2 Pieces Fluororesin Cage, LNG Pump

Łożyska do pomp LNG

Łożyska do pomp LNG zaprojektowane tak, aby radzić sobie z trudnymi warunkami pracy i ekstremalnymi temperaturami.  >>

Deep Groove Ball Bearings, Creep Free, CX, Composing, Foto, 500x500, jpg

Łożyska 'Creep-free' wolne od pełzania

Napięte uszczelki O-ring w zewnętrznym pierścieniu łożyska lepiej zapobiegają pełzaniu przy obciążeniu obrotowym. Produkt zapewnia łatwy montaż i możliwość wielokrotnego użycia osłon. >>

Deep Groove Ball Bearing, Spacea, LG2-LGU Grease, 4Comp

Odporne na zużycie cienkokorozyjne łożyska do siłowników

Odporne na zużycie, cienkokorozyjne, długowieczne łożyska do siłowników stosowane są tam, gdzie niezmiernie istotna jest precyzyjna kontrola ruchu.   >>