Łożyska kulkowe wahliwe
Omówienie

Łożyska kulkowe wahliwe są szczególnie rekomendowane w zastosowaniach, w których współosiowość wału i oprawy jest trudna do uzyskania oraz gdy wał może się uginać, tak jak ma to miejsce w przypadku wałów transmisyjnych. Pierścień zewnętrzny ma bieżnię kulistą, a środek jej krzywizny pokrywa się ze środkiem łożyska. Dlatego oś pierścienia wewnętrznego, kulki i koszyk mogą się swobodnie obracać względem środka łożyska.
Łożyska te dostarczane są zwykle z koszykami stalowymi tłoczonymi. Ponieważ kąt działania jest mały, obciążalność łożysk kulkowych wahliwych w kierunku osiowym jest niska. Przy normalnym obciążeniu dopuszczalna niewspółosiowość łożysk kulkowych wahliwych wynosi około 0,07 do 0,12 radianów (4° do 7°),
jednakże, w zależności od struktury węzła łożyskowego, kąt taki może nie być dopuszczalny.
Cechy
Właściwa niewspółosiowość
W łożyskach kulkowych wahliwych pierścień zewnętrzny ma bieżnię kulistą, a środek jej krzywizny pokrywa się ze środkiem łożyska. Dzięki temu oś pierścienia wewnętrznego, kulki i koszyk mogą się swobodnie obracać względem środka łożyska. Przy normalnym obciążeniu dopuszczalna niewspółosiowość łożysk kulkowych wahliwych wynosi około 0,07 do 0,12 radianów (4° do 7°).Idealne w przypadku trudnych warunków montażu
Łożyska kulkowe wahliwe są szczególnie rekomendowane w zastosowaniach, w których współosiowość wału i oprawy jest trudna do uzyskania, tak jak ma to miejsce w przypadku wałów transmisyjnych.
Zastosowania
Przekładnie / reduktory
Udostępnij