Łożyska kulkowe SPACEA
Omówienie

Łożyska kulkowe NSK serii SPACEA są rozwiązaniem optymalnym w przypadku aplikacji, gdzie środowiska pracy są zbyt surowe dla łożysk standardowych.
Seria SPACEA oferuje szeroki wachlarz różnych produktów mających zastosowanie w warunkach specjalnych, takich jak próżnia, pomieszczenia czyste, korozja, wysokie temperatury, zanieczyszczenie kurzem lub wodą, wymagania antymagnetyczne.
W wymagających warunkach pracy łożyska te spełnią wszelkie wymogi w zakresie norm wysokiej jakości i osiągów.
W produktach z serii SPACEA wykorzystuje się zaawansowane materiały, smary i technologie obróbki powierzchni z myślą o specjalnych warunkach pracy.
W serii SPACEA łożysk kulkowych poprzeczych uwaga skupiona jest na elementach tocznych. Seria została zaprojektowana dla wielu specjalnych środowisk pracy obejmujących:
- Pomieszczenia czyste do produkcji półprzewodników.
- Środowisko wodne w przetwórstwie spożywczym.
- Środowiska, gdzie występują ancsubstje powodujące korozję.
- Warunki próżni, gdzie tradycyjne metody smarowania nie są właściwe.
- Wysokie temperatury sięgające +400 °C.
Zakres łożysk NSK serii SPACEA obejmuje:
łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej, łożyska kulkowe ceramiczne, łożyska aqua, łożyska kulkowe hybrydowe, ceramiczne łożyska kulkowe hybrydowe.
Udostępnij