Łożyska kulkowe SPACEA - Produkty

Łożyska Molded-Oil
Nasmarowane własnym, impregnowanym olejem środkiem smarnym NSK, Molded-Oil nadają się świetnie do środowisk, gdzie występuje korozja lub które są zanieczyszczone pyłem. >>

Łożyska Aqua
Specjalna fluorożywica do pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych, kulek i koszyków do zastosowań pod lekkim obciążeniem w środowiskach wodnych, zasadowych i silnie kwasowych. >>

Łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej
Łożyska zaprojektowane specjalnie z myślą o środowiskach, gdzie jest duża wilgotność. >>

Łożyska kulkowe hybrydowe
Połączenie ceramicznych kulek i samosmarujących koszyków z fluorożywicy; przeznaczone dla środowisk korozyjnych od atmosfery normalnej do próżni. >>

Łożyska ceramiczne (łożyska z ceramiki tlenkowej)
Wyposażone w ceramiczne pierścienie zewnętrzne i wewnętrzne oraz kulki, niemagnetyczne łożyska ceramiczne wykorzystują samosmarujące koszyki z fluorożywicy i mogą być stosowane w środowiskach korozyjnych i z wymogiem antymagnetyczności od atmosfery normalnej do próżni. >>

Łożyska wysokotemperaturowe SJ ze stałym środkiem smarnym
Łożyska SJ mają konstrukcję przypominającą strączek grochu, w której pomiędzy dwiema kulkami umieszczonymi w jednym gnieździe koszyka znajduje się łącznik dystansowy wykonany ze stałego środka smarnego. Sprawia to, że nadają się do środowisk wysokotemperaturowych od atmosfery normalnej do próżni. >>

Łożyska hybrydowe z kulkami ceramicznymi
Łożyska hybrydowe, w których wykorzystywane są kulki ceramiczne, zostały zaprojektowane do aplikacji, w których konieczna jest duża izolacyjność elektryczna lub w których występują wysokie prędkości obrotowe. >>
Udostępnij