Agri Disc Hubs

Tworzone na zamówienie i sprawdzone w praktyce
NSK dostarcza dokładnie takie zespoły łożyskowe piast Agro, jakie spełniają wymagania klienta, od bron talerzowych i siewników po maszyny do pasowej uprawy gleby. W zależności od typu zespołu łożyskowego są one dostępne dla tarcz o średnicy od 300 mm do 800 mm.
Dodatkowo NSK oferuje specjalne, zindywidualizowane rozwiązania, w których wybrane elementy, takie jak wałek lub obudowa zewnętrzna mogą być dostosowane do wymagań klienta. W ten sposób eliminuje się czasochłonne próby terenowe, ponieważ w naszych zindywidualizowanych projektach zawsze wykorzystujemy podstawowe, wypróbowane i sprawdzone elementy, takie jak uszczelki i łożyska toczne.

Łatwość montażu
Podczas instalacji zespołu łożyskowego piasty Agro na ramieniu maszyny należy zawsze upewnić się, że moment dokręcania pokrywa się z wymaganym, co zapewni poprawne napięcie wstępne łożysk oraz wyeliminuje luzy.
- AHU20 = 135 Nm
- AHU28 = 350 Nm
- AHU30 = 350 Nm
- AHU34 = 350 Nm
- AHU44 = 400 Nm
W przypadku drążonych ramion maszyn wymagany może być większy moment dokręcania.
Informacje można uzyskać pod adresem: info-pl@nsk.com.
Podczas montażu zespołów łożyskowych piast Agro w maszynie należy stosować nakrętki samohamowne i podkładki blokujące, aby zapobiec luzowaniu się połączeń śrubowych na skutek drgań.
Podczas montażu należy upewnić się, że o-ringi i podkładki dystansowe są poprawnie założone po stronie tarczy. Wyjątek AHU28117A-01, -02 i -03, ponieważ w wersjach tych stosowana jest płyta ochronna.
Unikać obciążeń udarowych, gdy zespół łożyskowy piasty Agro nie jest zamontowany. Może to spowodować uszkodzenie łożyska.
Przy montażu lub wymianie tarczy upewnić się, że do wnętrza zespołu łożyskowego nie wniknęły żadne zanieczyszczenia.
Nomenklatura, Zakres produktów, 3D CAD Data
Nomenklatura

Zakres produktów: 3D CAD DATA - TraceParts Online
Zespół łożyskowy piasty Agro - Typ A, Typ B i Typ C

Szczegóły techniczne i zalety
- Zastosowania: brony talerzowe, maszyny do pasowej uprawy gleby oraz siewniki.
- Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe o kącie działania 40°, przenoszące duże obciążenia osiowe i promieniowe.
- Ochrona przed zanieczyszczeniami i wilgocią dzięki specjalnie opracowanemu uszczelniaczowi kasetowemu oraz o-ringowi – nawet w przypadku stosowania myjek ciśnieniowych.
- Bezobsługowe dożywotnie smarowanie z użyciem smaru o wysokich parametrach.
- Specjalna uszczelka NSK (DDU) zapobiega wyciekom smaru.
- Sprawdzone uszczelnienie chroniące przed pyłem, wodą, włóknami roślinnymi, nawozami i kamieniami.
- Kołnierz odlewany o wysokiej wytrzymałości.

Cassette seal & Sealing with an O-ring
Weryfikacja i testy

Weryfikacja i testy
Badanie z użyciem strumienia wody przez 200 godzin: na zakończenie testu nie odnotowano żadnych oznak wnikania wody dzięki uszczelniaczowi kasetowemu.

Typowy wygląd kompaktowej brony talerzowej pokrytej zanieczyszczeniami po zastosowaniu płynnego obornika.

Pracownik NSK demontujący zespół łożyskowy piasty Agro z ramienia maszyny.

Część wewnętrzna zabezpieczona o-ringiem nie jest ani zanieczyszczona, ani zardzewiała.

Zanieczyszczeniom nie udało się przeniknąć przez uszczelniacz kasetowy. Jak widać, uszczelka jest w znakomitym stanie.

Po rozmontowaniu zespołu, wewnątrz łożyska lub w smarze nie wykryto żadnego zanieczyszczenia, ani cząstek.

Brak jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia bieżni.
Wyniki badania
Chociaż zespół łożyskowy piasty Agro był wykorzystywany w ekstremalnych warunkach pracy w kompaktowej bronie talerzowej i narażony został na kontakt z płynnym nawozem, to łożysko nie wykazało żadnych oznak zanieczyszczenia, uszkodzenia lub zużycia. Zespół łożyskowy piasty Agro – a więc i kompaktowa brona talerzowa – może dalej pracować bez żadnych problemów.
* Próba terenowa na obszarze 3.000 hektarów.
Udostępnij