Mood 3 Products

Agri Disc Hubs <br> (Zespół łożyskowy Piasty Agro)

Piasta Agro dla rolnictwa

Zindywidualizowany zespół łożyskowy z kołnierzem - zaprojektowany jako bezobsługowy i dopasowany do urządzeń klienta, spełniający rygorystyczne wymagania w rolnictwie.  >>

 P_Agri-Hub_AS-series_NWG_RGB_500x500_72dpi.jpg

Zespół Piasty Agro - seria AS

Opracowany przez NSK zespół łożyskowy z kołnierzem (z 4, 5 i 6 otworami) ze zintegrowanym uszczelnieniem wału i łożyskiem kulkowym skośnym o kącie działania 40°. Zaprojektowany specjalnie tak, aby zapewnić wzajemną zamienność, bezobsługowość, zwiększenie dostępności maszyn i niezawodność w skrajnych warunkach.  >>

Seals, Triple Lip, Disc Harrow, 500x500, Illustration

Łożyska brony talerzowej

Łożyska o specjalnej budowie do zastosowań, w których wytrzymałość jest konieczna dla poradzenia sobie w ciężkich warunkach pracy.  >>