J-Line JIS Standard
Omówienie

Nowe zespoły łożyskowe J-Line wykonane zostały w standardzie JIS.
Asortyment obejmuje 6 typów opraw żeliwnych i 3 warianty opraw stalowych tłoczonych oraz 5 różnych wkładek, co sprawia, że produkt może mieć wiele różnorodnych zastosowań.
Cechy i zalety produktu:
- Sferyczne gniazdo kompensuje początkową niewspółosiowość podczas montażu.
- Trzpień oporowy zabezpieczający przed obracaniem się łożyska w przypadku wymagających zastosowań.
- Smarowniczka do uzupełniania smaru w standardzie.
- Dogładzone bieżnie dla bardziej cichej i efektywnej pracy.
- Hartowane pierścienie zewnętrzny i wewnętrzny z wysokojakościowej stali.
- Sztywna, jednoczęściowa żeliwna oprawa wysokiej jakości.
- Standardem jest sprawdzona uszczelka jednowargowa i odrzutnik oleju. Uszczelki trójwargowe dostępne na żądanie.
- Mocowanie na wale za pomocą wkrętów mocujących, pierścienia mimośrodowego i tulei stożkowej wciąganej również dostępne w standardzie.
Udostępnij