Dzielona oprawa łożyska do uszczelnienia

Oprawy dzielone NSK dostępne są z różnymi pokrywami oraz specjalnymi opcjami uszczelek dla zapewnienia efektywnego uszczelnienia.
Dzięki możliwości łatwego montażu i demontażu wstępnie zmontowanych wałów, produkty te są produkowane w wersji japońskiej NSK i europejskiej RHP.
Pytania i odpowiedzi – Dowiedz się więcej o naszych zespołach łożyskowych:
P: Jaka jest różnica pomiędzy oprawą dzieloną a oprawą stojącą?
O: Obie wykorzystują te same typy łożysk i mają podobną konstrukcję. Zastosowanie obu typów polega na bezpiecznym zamontowaniu łożyska, w którym jego pierścień zewnętrzny pozostaje nieruchomy, a pierścień wewnętrzny może się obracać.
Oprawy dzielone służą do przenoszenia dużej mocy i podtrzymywania ciężkich obciążeń przemysłowych.
Oprawy stojące są stosowane w mechanicznych układach przenoszenia napędu do podtrzymywania wałów i sprzęgieł; są przeznaczone do lekkich zastosowań.
Więcej informacji o oprawach stojących NSK >>
____________________________________________________________________________
P: Jakie łożyska stosowane są w oprawach dzielonych?
O: Stosowane z łożyskami kulkowymi wahliwymi lub łożyskami baryłkowymi o dużej nośności oprawy dzielone są standardowo produkowane z żeliwa o wysokiej wytrzymałości klasy 200.
____________________________________________________________________________
P: W jaki sposób smarowane są oprawy stojące?
O: Dostępnych jest wiele punktów dosmarowania, aby zapewnić ponowne smarowanie łożyska w zależności od układu. Stosowane ze smarowaniem olejem lub smarem, oprawy mają możliwość ponownego smarowania.
Więcej informacji o smarowaniu NSK >>
____________________________________________________________________________
P: Jakie uszczelnienie do jakiego zastosowania?
O: NSK oferuje szereg opcji uszczelnień, w tym uszczelnienia typu V-ring, uszczelnienia labiryntowe lub uszczelnienia takonitowe o dużej wytrzymałości.
Więcej informacji o układach uszczelnień >>
Więcej informacji o cechach i zaletach opraw dzielonych NSK:
• Dzielona konstrukcja oprawy dzielonej umożliwia łatwy montaż i demontaż wstępnie zmontowanych wałów.
• Dostępne osłony końcowe oprawy.
• Oprawy są dostarczane z pierścieniami ustalającymi w celu zapewnienia osiowego ustawienia. Można je pominąć w przypadku „swobodnego końca”.
Więcej informacji o typowych układach >>
Udostępnij