Self-Lube ISO Standard
Omówienie

Zespoły łożyskowe RHP Self-Lube®, Silver-Lube®, Life-Lube® i Molded-Oil zawierają dwa podstawowe komponenty: wkładkę i oprawę.
Każdy zespół łożyskowy składa się z uszczelnionego jednorzędowego łożyska kulkowego z pierścieniem zewnętrznym o sferycznej powierzchni oraz z wydłużonym pierścieniem wewnętrznym, osadzony w oprawie stojącej albo kołnierzowej.
Specjalne pasowanie sferyczne kompensuje początkową niewspółosiowość.
Ten produkt jest dostępny z szeroką gamą metod mocowania, dopasowanych do wygodnego montażu na wale. Ta funkcja w połączeniu z pełną gamą uszczelnień dla wszystkich środowisk sprawia, że produkt może mieć wiele różnorodnych zastosowań.
Cechy i zalety produktu:
- Dwuczęściowy nitowany wysoce wytrzymały koszyk metalowy ze stali lub ze stali nierdzewnej.
- Sferyczne gniazdo pozwala na początkową niewspółosiowość podczas montażu.
- Możliwość dosmarowywania jest standardem. Seria Molded-Oil nie wymaga dosmarowywania.
- Dogładzone bieżnie dla bardziej cichej i efektywnej pracy.
- Osłona zwiększająca ochronę i bezpieczeństwo łożyska. Dostępny ze stali dla zespołów Self-Lube® lub z tworzywa dla zespołów Silver-Lube®.
- Hartowane pierścienie zewnętrzny i wewnętrzny z wysokojakościowej stali.
- Sztywna, jednoczęściowa żeliwna oprawa wysokiej jakości. Dostępna także w wersji z tworzywa termoplastycznego lub odlewana ze stali nierdzewnej.
- Dostępna sprawdzona uszczelka jednowargowa, trójwargowe uszczelki i odrzutniki oleju są też dostępne.
- Mocowanie na wale za pomocą wkrętów mocujących, pierścienia mimośrodowego i tulei stożkowej wciąganej dostępne w standardzie.
- Dostępne są wkładki łożyskowe HLT zaprojektowane dla niezawodnej pracy w ekstremalnych temperaturach.
- Asortyment produktów NSK zespołów łożyskowych obejmuje: oprawy stojące, Life-Lube, Silver-Lube itp.
Udostępnij