Łożyska walcowe
Omówienie

Łożyska walcowe mają prostą konstrukcję i są wyposażone w wałeczki w kształcie walców, które stykają się liniowo z bieżniami. Oferują dużą obciążalność przenosząc głównie obciążenia promieniowe. Niskie tarcie pomiędzy wałeczkami i obrzeżami pierścieni sprawia, że nadają się znakomicie do zastosowań wymagających wysokich prędkości.
Oznaczenia typów łożysk jednorzędowych to NU, NJ, NUP, N lub NF, zaś oznaczenia typów łożysk dwurzędowych to NNU lub NN, w zależności od obecności obrzeży pierścieni. We wszystkich typach łożysk istnieje możliwość rozłączenia pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego.
Niektóre łożyska walcowe są oferowane jako łożyska swobodne bez obrzeży, co sprawia, że pierścienie mogą przesuwać się osiowo względem siebie. W przypadku, gdy pierścień wewnętrzny lub zewnętrzny posiada obrzeża po obu stronach, zaś drugi z pierścieni ma obrzeże po jednej stronie, łożyska takie mogą przenosić ograniczone obciążenie osiowe w jednym kierunku.
Łożyska walcowe dwurzędowe charakteryzują się dużą sztywnością promieniową i są używane przede wszystkim w wałach głównych obrabiarek precyzyjnych. Jako koszyki stosuje się zazwyczaj koszyki stalowe tłoczone lub z mosiądzu obrabianego maszynowo, ale w niektórych modelach łożysk stosowane są także koszyki z żywicy poliamidowej.
NSK oferuje szeroki wybór łożysk walcowych dopasowanych do potrzeb klientów:

Typy łożysk walcowych
NU, N, NNU, NN: odpowiednie jako łożyska swobodne.
NJ, NF: mogą przenosić ograniczone obciążenia osiowe w jednym kierunku.
NH, NUP: odpowiednie jako łożyska ustalone. Łożyska typu NH składają się z łożysk walcowych typu NJ oraz pierścieni kątowych o kształcie L typu HJ.
Łożyska walcowe – seria NUB
Aby spełnić wymagania stawiane urządzeniom dla przemysłu stalowego i maszynom do odlewania ciągłego, NSK poszerzyła swój asortyment łożysk walcowych. NSK opracowała nową serię NUB, która może obniżyć całkowity koszt posiadania rolek prowadzących w maszynach do odlewania ciągłego. >>
Udostępnij