Cylindrical Roller Bearings - Products

Duże łożyska walcowe NSKHPS
Nowa gama łożysk walcowych NSKHPS dla maszyn przemysłowych oferowana jest z czterema typami koszyków do różnych zastosowań ogólnych. >>

Łożyska walcowe – seria NUB
Aby spełnić wymagania stawiane urządzeniom dla przemysłu stalowego i maszynom do odlewania ciągłego, NSK poszerzyła swój asortyment łożysk walcowych. NSK opracowała nową serię NUB, która może obniżyć całkowity koszt posiadania rolek prowadzących w maszynach do odlewania ciągłego. >>

Łożyska walcowe do piast kół
Wysokie prędkości, łatwość konserwacji i możliwość zapewnienia lub ograniczenia przesuwu osiowego. >>

Łożyska walcowe z koszykiem mosiężnym prowadzonym na pierścieniu zewnętrznym
Specjalnie zaprojektowane, aby sprostać trudnym warunkom pracy, jakim poddawane są bezolejowe sprężarki śrubowe. >>

Seria EMM-VS
Charakteryzuje się wysoką obciążalnością; posiada innowacyjny skrawany mosiężny koszyk prowadzony na pierścieniu zewnętrznym oraz specjalną baryłkowatość walca kompensującą duże obciążenia i niewspółosiowość. >>

Uszczelnione łożyska o długiej żywotności do walców oporowych
Specjalnie zaprojektowane dla hut stali i żelaza, aby osiągać długą żywotność przy pracy w wysokich prędkościach. >>

Łożyska wałeczkowe z pierścieniami samonastawnymi
Łożysko walcowe z pierścieniami samonastawnymi dla strony swobodnej rolki maszyny ciągłego odlewania w hutach stali i żelaza. >>

Łożyska uszczelnione-czyste
Do kół wózków spiekalniczych - wysoce funkcjonalne, specjalne łożyska o wysokiej niezawodności i długiej żywotności, zapewniające stabilną pracę przy jednoczesnej redukcji kosztów utrzymania. >>

Czterorzędowe łożyska walcowe z koszykiem bez trzpieni przelotowych
Łożyska te zaprojektowano z myślą o zapobieganiu pękaniu wałeczków spowodowanemu wyjątkowo dużymi obciążeniami walcowania. >>

Kompletne łożyska do kół pasowych dźwigu
Łożyska te charakteryzują się wysokiej jakości uszczelkami, bardzo odporną na korozję powłoką fosforanową i ogólnie mniejszą liczbą części, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów. >>

Zespoły łożyskowe walcowe dzielone o długiej żywotności
Zaprojektowane specjalnie dla segmentowych rolek napędowych w maszynach ciągłego odlewania. >>
Udostępnij