Łożyska igiełkowe
Omówienie

Łożyska igiełkowe (zwane też łożyskami z wałeczkami igiełkowymi) wykorzystują długie i wąskie wałeczki walcowe, o wymiarach nieobjętych normami JIS/ISO. Łożyska te dzieli się na łożyska wzdłużne lub poprzeczne, w zależności od kierunku obciążenia, które łożysko przenosi. Łożyska poprzeczne dzielą się na łożyska igiełkowe cienkościenne oraz łożyska igiełkowe z obrzeżami, jak również dostosowane do zastosowania łożyska-rolki (popychaczy i łożyska-rolki beztrzpieniowe). Łożyska igiełkowe wzdłużne i łożyska walcowe wzdłużne są przeznaczone do przenoszenia obciążeń osiowych.
Udostępnij