Łożyska baryłkowe
Omówienie

Dostępne typy łożysk baryłkowych to EA, C, CD i CA o konstrukcji umożliwiającej przenoszenie ciężkich obciążeń. Łożyska typu EA, C i CD są wyposażone w koszyki stalowe tłoczone, podczas gdy w łożyskach typu CA zastosowano koszyk mosiężny obrabiany maszynowo. Wszystkie łożyska typu EA to łożyska serii NSKHPS o wysokich osiągach.
Łożyska serii NSKHPS charakteryzują się szczególnie dużą obciążalnością, wysokimi prędkościami granicznymi i znakomitymi osiągami w temperaturach do 200°C.
Oznaczenia łożysk kończące się na "E4" oznaczają łożyska z rowkiem olejowym i otworami smarowniczymi w pierścieniu zewnętrznym. Ponieważ głębokość rowka olejowego w tych łożyskach jest ograniczona, zalecamy, aby również rowek olejowy był także w oprawie.

Cechy
Wahliwość
Łożysko automatycznie kompensuje niewspółosiowość środka wału oraz ugięcia oprawy lub wału, zapobiegając przenoszeniu przez łożysko nadmiernych sił.Przenoszenie wszystkich rodzajów obciążeń
Łożyska baryłkowe mogą przenosić obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach oraz kombinacje tych obciążeń.Do stosowania na końcu ustalonym lub końcu swobodnym wału
Zastosowania
Wysoka obciążalność
Przeznaczone do zastosowań, w których występują ciężkie obciążenia promieniowe, ciężkie obciążenia i obciążenia udarowe.Maszyny górnicze (kruszarki, przesiewacze, przenośniki itp.), przekładnie, wstępne podgrzewacze powietrza, ekskrudery, separatory odśrodkowe, maszyny budowlane, urządzenia dla przemysłu stalowego i papierniczego.
Produkty

Udostępnij