Produkty

Łożyska wałeczkowe serii NSKHPS
Seria NSKHPS o wysokich osiągach (ang. High Performance Standard) to łożyska o nowoczesnej technologii materiałowej oferujące wysokie prędkości i wskaźniki obciążalności. >>

Łożyska baryłkowe z koszykiem mosiężnym ECA
Nowa seria łożysk baryłkowych z wymienionym koszykiem mosiężnym zwiększająca produktywność. Łożysko baryłkowe z takim koszykiem prowadzonym na rolkach zapewnia nośność znacznie przewyższającą produkty konkurencji. >>

Łożyska baryłkowe – odłączalna uszczelka
NSK opracowała pierwszą odłączalną uszczelkę do łożysk baryłkowych. Łożyska te charakteryzują się dużą trwałością i znakomitym uszczelnieniem. >>

Łożyska baryłkowe z koszykiem typu CAM
Łożyska baryłkowe serii CAM z precyzyjnie obrabianym maszynowo koszykiem mosiężnym. >>

Łożyska baryłkowe o długiej żywotności do przesiewaczy wibracyjnych
Seria łożysk o długiej żywotności do przesiewaczy wibracyjnych została opracowana specjalnie do zastosowań w ciężkich warunkach i przy częstych drganiach. >>
Video: Spherical Roller Bearing - Long-life vibrating screen

Zintegrowane złożenia łożyskowe
Obudowy na zamówienie dla producentów ekranów wibracyjnych. >>

Łożyska wałeczkowe z serii SWR
Ten rodzaj łożysk baryłkowych stanowi rozwiązanie dla wyzwań, jakie niosą ze sobą rolki prowadzące w odlewaniu ciągłym. >>

Łożyska wałeczkowe z serii TL
Zaprojektowane specjalnie z myślą o rolkach suszarni w urządzeniach papierniczych, pracujących w niezwykle wysokich temperaturach. >>

Łożyska baryłkowe uszczelnione
Sprzyjające czystemu środowisku pracy, łożyska te zapewniają długą trwałość eksploatacyjną oraz niezawodność w ciężkich i zanieczyszczonych środowiskach pracy. >>

Seria łożysk niskoszumowych o niskich drganiach
Zaprojektowana do konkretnych aplikacji – windy. >>

Łożyska trójpierścieniowe
Łożyska trójpierścieniowe, w dwóch różnych typach łożysk w kombinacji wewnętrznej/zewnętrznej. Wykorzystywane prawie wyłącznie w maszynach papierniczych. >>

Łożyska dzielone o bardzo dużych rozmiarach
Łożyska dzielone o bardzo dużych rozmiarach do zasadowych konwertorów tlenowych i konwertorów sprawiające, że konserwacja i wymiana łożysk zajmują mniej czasu >>
Udostępnij