Łożyska stożkowe - Produkty

Łożyska stożkowe – czterorzędowe – o dużej trwałości (Long Life)
Łożyska stożkowe czterorzędowe NSK przeznaczone do walcarek. Łożyska te zapewniają dużą trwałość serwisową, obniżone koszty konserwacji oraz większą sprawność działania. Jako opcję oferujemy: łożyska Super TF, WTF, Sealed Clean oraz nowy smar AQGRD. >>

Łożyska stożkowe osi kolejowej Sealed-Clean z pokrywą zamykającą
Łożyska stożkowe osi kolejowej Sealed-Clean z pokrywą zamykającą: oferują wyjątkowe osiągi, trwałość i łatwość obsługi. >>

Łożyska wałeczkowe do dużych przekładni
Duże łożyska stożkowe i walcowe o długiej żywotności do przekładni w maszynach i urządzeniach przemysłowych takich jak turbiny wiatrowe i maszyny górnicze. >>

Łożyska stożkowe jednorzędowe
Łożyska stożkowe są skonstruowane tak, aby wierzchołki stożków tworzonych przez bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego
oraz wałeczków zbiegały się w jednym punkcie na osi łożyska. Trapezoidalne, stożkowe wałeczki wykorzystywane jako elementy toczne są prowadzone przez duże obrzeże pierścienia wewnętrznego. >>

Łożyska stożkowe dwurzędowe
Łożyska te mogą przenosić ciężkie obciążenia promieniowe, jak również obciążenia osiowe w obu kierunkach. >>

Łożyska stożkowe z pierścieniami nastawnymi
Wysoce funkcjonalne, specjalne łożyska dla lokalizowania pozycji maszyn odlewania ciągłego w hutach stali i żelaza. >>
Udostępnij