Łożyska wałeczkowe wzdłużne
Omówienie

Dostępne z wałeczkami walcowymi, stożkowymi i baryłkowymi, łożyska wałeczkowe wzdłużne przenoszą wyłącznie obciążenia osiowe. Łożyska wałeczkowe wzdłużne NSK przeznaczone są do ciężkich obciążeń i oferują wysoką sztywność osiową. Standardowo używane są koszyki mosiężne obrabiane maszynowo.
Dostępne są dwa typy łożysk stożkowych wzdłużnych: TT, wyposażone w kołnierz na podkładce oprawy (pierścieniu zewnętrznym) oraz TTF, bez kołnierza. Łożyska typu TT przeznaczone są do zastosowań, w których mogą być trwale ustalone w kierunku promieniowym, podczas gdy łożyska TTF dopuszczają niewielką niewspółosiowość pomiędzy wałem i oprawą podczas pracy.
Łożyska baryłkowe wzdłużne wyposażone są w wałeczki wypukłe, które umożliwiają wychylenia kątowe pierścieni, w związku z czym nie są wrażliwe na błędy współosiowości wynikłe w trakcie montażu lub spowodowane ugięciem wału. Typ E oferuje konstrukcję o dużej obciążalności i jest wyposażony w koszyk stalowy tłoczony.
Udostępnij