Zespoły do podparcia śrub kulowych
Seria BSBD - łożyska do podparcia śrub kulowych
Łożyska podpierające śruby kulowe - zaprojektowane jako kompaktowe, gotowe do łatwego i dokładnego montażu, fabrycznie nasmarowane, ze stykowym uszczelnieniem wargowe o niskim współczynniku tarcia. >>
Łożyska kulkowe skośne wzdłużne serii TAC do podparcia śrub kulowych
Rozszerzeniem dotychczasowego asortymentu jest nowa gama łożysk kulkowych skośnych wzdłużnych NSKHPS do zastosowań w obrabiarkach. >>
Łożyska podpierające śruby kulowe serii NSK TAC-03 do zastosowań związanych z ciężkimi obciążeniami
Łożyska serii NSK TAC-03 zostały opracowane jako łożyska do podparcia śrub kulowych pracujące pod ciężkimi obciążeniami. Nowa seria pozwala użytkownikom na stosowanie ciężkich obciążeń przy jednoczesnym zmniejszeniu średnicy końcówki wału śruby. Umożliwia to osiągnięcie znacznego nacisku punktowego na czoło pierścienia wewnętrznego łożyska. >>
Zespoły do podparcia śrub kulowych – seria WBK
Zespoły do podparcia śrub kulowych przeznaczone zarówno do lekkich, jak i ciężkich obciążeń oraz małych urządzeń obejmują zespoły łożyskowe do podparcia wałów śrub kulowych na końcu ustalonym
oraz swobodnym. Zespoły te zawierają wszystkie części, takie jak nakrętki ustalające do łożysk, dzięki którym możliwe jest ich zamontowanie bezpośrednio na wałach obrobionych standardowo śrub kulowych NSK. >>
Udostępnij