Trwałe i precyzyjne łożyska wałeczkowe
Omówienie

Łożyska walcowe superprecyzyjne NSK zostały zaprojektowane specjalnie do przenoszenia ciężkich obciążeń promieniowych w obracających się z wysokimi prędkościami wrzecionach obrabiarek, w zastosowaniach wymagających bardzo dużej dokładności obrotu.
Cechy
Łożyska standardowe zgodne z normami ISO oraz serie specjalne przeznaczone do obrabiarek
Łożyska walcowe dwurzędowe o dużej sztywności i łożyska jednorzędowe do zastosowań, w których wymagane są wysokie prędkości pracy
Łożyska NSKROBUST™ o wysokich osiągach, przeznaczone zarówno do zastosowań wymagających dużej sztywności, jak i bardzo wysokich prędkości pracy
Udostępnij