Superprecyzyjne łożyska kulkowe
Omówienie

NSK oferuje szeroki asortyment superprecyzyjnych łożysk kulkowych, zapewniających cechy optymalnie dopasowane do zastosowań. Nasze łożyska stanowią perfekcyjne rozwiązanie w przypadku urządzeń wymagających dużej dokładności biegu lub wysokich prędkości obrotowych, takich jak wrzeciona główne obrabiarek.
Cechy
Łożyska standardowe zgodne z normami ISO oraz serie specjalne przeznaczone do obrabiarek
Łożyska uszczelnione, nasmarowane fabrycznie
Łożyska NSKROBUST™ o wysokich osiągach, przeznaczone zarówno do zastosowań wymagających dużej sztywności, jak i bardzo wysokich prędkości pracy
Udostępnij