Produkty

Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne NSKHPS
Nowa gama precyzyjnych łożysk kulkowych skośnych NSKHPS jest trwalsza o 15% w porównaniu z łożyskami konwencjonalnymi. >>

Ultra szybkobieżne łożyska kulkowe skośne – seria ROBUST
Łożyska te oferują wyższą solidność termiczną, niewielkie wytwarzanie ciepła oraz większą odporność na zatarcie. >>

Łożyska kulkowe skośne uszczelnione
Łożyska uszczelnione – wolne od zanieczyszczeń zarówno przed jak i w trakcie eksploatacji, zapewniające wysoką jakość pracy. >>

Łożyska kulkowe skośne z koszykiem SURSAVE - bardzo wysokie prędkości
Ultraszybkie łożyska kulkowe skośne z koszykiem „SURSAVE”, przeznaczone do wrzecion głównych obrabiarek. Zastosowane w serii NSKROBUST ultraszybkich łożysk kulkowych skośnych. Niska wartość NRRO, generowanie małych ilości ciepła i możliwość pracy z wysokimi prędkościami. >>

Łożyska kulkowe skośne uszczelnione o zwiększonej szerokości
Seria łożysk o zwiększonej szerokości, przeznaczona do wrzecion głównych obrabiarek - większa żywotność dzięki uszczelnieniu i większej przestrzeni na smar. >>

Smarowanie olejowo-powietrzne łożysk kulkowych skośnych
Smarowanie olejowo-powietrzne jest bezpieczną, ekonomiczną oraz wolną od zanieczyszczeń metodą smarowania łożysk pracujących
w wysokich prędkościach. >>

Seria BSBD - łożyska do podparcia śrub kulowych
Nowoczesne obrabiarki potrzebują śrub kulowych, które będą w stanie dokładnie pozycjonować obrabiany przedmiot lub element maszyny, szybko i efektywnie. Seria łożysk podpierających śruby kulowe serii BSF/BSN firmy NSK została zaprojektowana specjalnie tak, aby spełniać te wysokie wymagania. >>

Łożyska kulkowe skośne wzdłużne serii TAC do podparcia śrub kulowych
Łożyska NSKHPS TAC zostały udoskonalone przez skupienie się na czystości materiału – co ma duży wpływ na trwałość łożysk. >>

Łożyska podpierające śruby kulowe serii NSK TAC-03 do zastosowań związanych z ciężkimi obciążeniami
Seria ta pozwala użytkownikom na stosowanie ciężkich obciążeń przy jednoczesnym zmniejszeniu średnicy końcówki wału śruby. >>

ROBUSTDYNA Łożyska kulkowe skośne o dużej nośności i ultrawysokiej prędkości
Optymalizacja wewnętrznej specyfikacji umożliwia łożyskom ROBUSTDYNA wykonywanie zarówno ciężkiego cięcia, jak i wykańczania z wysoką prędkością. >>
Udostępnij