Przejdź do
Śruby kulowe – standardowe śruby serii A

Standardowe śruby kulowe NSK, dostępne od ręki, są oferowane z końcami wałów obrabianymi maszynowo pod kątem montażu zespołów podpierających śruby kulowe (seria A) lub
z nieobrabianymi i nieutwardzanymi końcami wałów, co umożliwia ich łatwe wykańczanie na miejscu (seria S).
Opis stanu
- Wysoka precyzja
Sektory
- Obrabiarki
- Przeładunek materiałów
Cechy produktu
- Szeroki wybór średnic i długości
- Warianty obrabiane maszynowo
(seria A) do stosowania z odpowiednimi zespołami do podpierania śrub kulowych - Warianty z wałem nieobrabianym
(seria S) do wykańczania zgodnie ze specyfikacją klienta
Korzyści
- Dostępne od ręki
- Średnice wałów od 4 mm do 50 mm
- Skok gwintu od 1 mm do 50 mm
- Dostępne warianty o różnej długości gwintu
Udostępnij