Przejdź do
Łożyska ceramiczne <br>(łożyska z ceramiki tlenkowej)

Wyposażone w ceramiczne pierścienie zewnętrzne i wewnętrzne oraz kulki, niemagnetyczne łożyska ceramiczne wykorzystują samosmarujące koszyki z fluorożywicy i mogą być stosowane
w środowiskach korozyjnych i z wymogiem antymagnetyczności od atmosfery normalnej do próżni.
Opis stanu
- Środowisko korozyjne
- Wysoka temperatura
- Próżnia
Sektory
- Chemia i farmaceutyka
- Przemysł spożywczy
- Ochrona zdrowia i opieka medyczna
Cechy produktu
- Bezsmarowy, stały fluorowy środek smarny
- Łożyska ceramiczne są w pełni niemagnetyczne
- Oferują także znakomitą odporność
na korozję i ścieranie - Mogą być wykorzystywane w zastosowaniach, w których występują temperatury do +150°C
Korzyści
- Całkowicie niemagnetyczne
- Odpowiednie do środowisk korozyjnych (słabe kwasy, zasady)
- Większa odporność na korozję
w porównaniu ze stalą nierdzewną
i materiałami ceramicznymi opartymi
na azotku krzemu - Tlenkowe materiały ceramiczne są tańsze od innych materiałów ceramicznych
6203
SJ01
T36
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
6203 | Podstawowy numer łożyska |
SJ01 | Typ SJ |
T36 | Samosmarujący koszyk z fluorożywicy |
Udostępnij