Przejdź do
Zespoły do podparcia śrub kulowych – seria WBK
Zespoły do podparcia śrub kulowych przeznaczone zarówno do lekkich, jak i ciężkich obciążeń oraz małych urządzeń obejmują zespoły łożyskowe do podparcia wałów śrub kulowych na końcu ustalonym oraz swobodnym. Zespoły te zawierają wszystkie części, takie jak nakrętki ustalające do łożysk, dzięki którym możliwe jest ich zamontowanie bezpośrednio na wałach obrobionych standardowo śrub kulowych NSK.
Opis stanu
- Zielone środowisko
- Wysoka precyzja
- Wysoka prędkość
Sektory
- Obrabiarki
- Automatyka
- Sprzęt pomiarowy
- Ochrona zdrowia i opieka medyczna
- Półprzewodniki
Cechy produktu
- Pokrycie warstwą antykorozyjną
- Oferta obejmująca różne rodzaje zespołów (okrągłe, kwadratowe, miniaturowe, do ciężkich obciążeń)
- Różne rozmiary i kształty
Korzyści
- Niski moment rozruchowy
- Wyjątkowo niska emisja zanieczyszczeń w przypadku zespołów „Clean”,
w których wykorzystywany jest smar NSK LG2
WBK
08
S
01
Pokaż opis | |
Opis | |
WBK | Seria |
08 | Rozmiar nominalny |
S | Kod montażowy |
01 | Kształt |
Udostępnij