Przejdź do
Śruby kulowe – wymienne nakrętki i wały

Produkcja śrub kulowych jest planowana indywidualnie pod każdego klienta. Wcześniej, nakrętka i wał były pasowane w fabryce, gdzie ustawiano także wymagane napięcie wstępne. Obecnie NSK oferuje nowe serie śrub kulowych, w których nakrętkę i wał mogą być dowolnie łączone z lekkim luzem. Śruby są wykonane zgodnie z normą DIN 69051 lub ISO 3408.
Opis stanu
- Kompaktowe otoczenie
- Wysoka precyzja
Sektory
- Automatyka
- Motoryzacja
- Przemysł spożywczy
- Przeładunek materiałów
Cechy produktu
- Dostępne są śruby z wałami o średnicy 15–32 mm i skokiem gwintu 5–20 mm (C7)
- Wymiary kołnierza i otworów montażowych zgodne z wymiarami określonymi w normie DIN 69051
(ISO 3408) - Możliwość opcjonalnego wyposażenia
w zespół smarujący K1 - Standardowy luz osiowy wynosi 20 µm, ale może być zmieniony na napięcie wstępne przez naszych partnerów
Korzyści
- Możliwość dowolnego łączenia nakrętki
i wału poprzez losowy dobór - Możliwość zamówienia żądanego rozmiaru z magazynu i docięcia na wymaganą długość
Udostępnij