Przejdź do
Siłowniki liniowe Monocarrier MCM/MCH
Siłowniki liniowe Monocarrier, to wszechstronne kompaktowe siłowniki o konstrukcji zawierającej śrubę kulową, prowadnicę liniową oraz zintegrowaną podstawę, zapewniające prostotę projektowania i eliminujące konieczność dokonywania regulacji po montażu. Zespoły są zaprojektowane i zmontowane, dzięki czemu nie są wymagane żadne dodatkowe prace projektowe. Oferta obejmuje siłowniki o różnym skoku i różnych długościach śruby kulowej,
co pozwala na ich wykorzystywanie w bardzo różnych zastosowaniach.
Opis stanu
- Kompaktowe otoczenie
- Wysoka precyzja
Sektory
- Automatyka
- Przeładunek materiałów
- Ochrona zdrowia i opieka medyczna
- Półprzewodniki
Cechy produktu
- Typ lekki: lekkie, kompaktowe i wysoce precyzyjne siłowniki serii MCM są przeznaczone do małych i średnich urządzeń transportowych
- Typ o dużej sztywności: siłowniki serii MCH są wyposażone w szynę o bardzo dużej sztywności, dzięki czemu nie jest konieczne podparcie śruby kulowej poprzez płytę podstawy na całej długości śruby
- Wiele dostępnych opcji::
- Zespół czujnikowy: czujniki, elementy do mocowania czujników dostępne
w zestawie
- Osłona: osłona górna lub pełna
- Adapter do mocowania różnych silników elektrycznych
Korzyści
- Kompaktowa konstrukcja
- Znakomite zabezpieczenie przed korozją dzięki powłoce chromowej nakładanej
w niskotemperaturowym procesie elektrolitycznym - Długi okres bezobsługowy dzięki zastosowaniu zespołu smarującego K-1
- Wysoka dokładność i powtarzalność
MC
M
06
040
H
Pokaż opis | |
Opis | |
MC | Siłownik liniowy Monocarrier |
M | Seria |
06 | Rozmiar nominalny |
040 | Skok nominalny |
H | Klasa dokładności |
Udostępnij