Przejdź do
Łożyska kulkowe skośne wzdłużne serii TAC do podparcia śrub kulowych

Rozszerzeniem dotychczasowego asortymentu jest nowa gama łożysk kulkowych skośnych wzdłużnych NSKHPS do zastosowań w obrabiarkach. Te łożyska NSKHPS zostały udoskonalone przez skupienie się na czystości materiału – co ma duży wpływ na trwałość łożysk. Są to łożyska o uniwersalnym układzie do wymiennego dopasowywania.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka temperatura
Sektory
- Obrabiarki
- Półprzewodniki
Cechy produktu
- Wyższe znamionowe obciążenia dynamiczne
- Większa trwałość łożysk
- Większa liczba kulek
- Dostępne z uszczelkami o lekkim styku dla zmniejszenia momentu tarcia
- Kąt działania 60°
Korzyści
- Lepsze działanie przy wysokich prędkościach
- Zapewnienie niskiego wzrostu temperatury przez zastosowanie uszczelek o lekkim styku
30
TAC
62
C
DDG
SU
H
PN7C
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
30 | Średnica otworu |
TAC | Typ łożyska |
62 | Średnica zewnętrzna |
C | Koszyk |
DDG | Uszczelki |
SU | Układ |
H | Napięcie wstępne |
PN7C | Klasa dokładności wykonania |
Udostępnij