Przejdź do
Łożyska stożkowe – czterorzędowe – o dużej trwałości (Long Life)

Łożyska stożkowe czterorzędowe NSK przeznaczone do walcarek. Łożyska te zapewniają dużą trwałość serwisową, obniżone koszty konserwacji oraz większą sprawność działania.
Jako opcję oferujemy: łożyska Super TF, WTF, Sealed Clean oraz nowy smar AQGRD.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Zielone środowisko
- Wysoka prędkość
- Wysoka temperatura
- Smarowanie
Sektory
- Stal i metale
Cechy produktu
- Dwa razy większa trwałość w porównaniu do łożysk standardowych
- Dostępne w wykonaniu z materiałów specjalnych: stal STF, WTF
- Dostępne w wersji otwartej
lub uszczelnionej - Smarowane fabrycznie nowym wodoodpornym smarem AQGRD
Korzyści
- Większa trwałość serwisowa
- Mniej przerw w związku z konserwacją
- Większa niezawodność pracy
- Mniejsze zużycie materiałów i energii
(w tym emisji CO2)
STF
279
KV
S
3952
RN1
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
STF | Typ materiału |
279 | Kod otworu |
KV | Typ konstrukcji łożyska |
S | Typ uszczelnienia (opcjonalnie) |
3952 | Seria wymiarowa |
RN1 | Typ smaru |
Udostępnij