Przejdź do
Prowadnice liniowe o dużej szerokości serii LW
Konstrukcja prowadnicy jest zbliżona do konstrukcji prowadnic typu NH, ale zastosowano w nich szerszą szynę, co pozwala na przenoszenie większych obciążeń chwilowych w kierunku skręcającym. Seria prowadnic LW, jest dostępna do dowolnego parowania, od ręki, w dużym zakresie rozmiarów. Wózki prowadnic serii LW są wyposażone w zespół smarujący K1, co zapewnia bezobsługową pracę.
Opis stanu
- Wysoka precyzja
- Ciężkie obciążenia
Sektory
- Automatyka
- Ochrona zdrowia i opieka medyczna
- Półprzewodniki
Cechy produktu
- Konstrukcja zbliżona do konstrukcji prowadnic liniowych serii NH/NS
- Cztery rzędy kulek
- Kąt działania 50°
- Układ DF
- Szyna o dużej szerokości
Korzyści
- High moment stiffness
- Well suited for monorail applications
LW
35
1000
EL
C
2
Pokaż opis | |
Opis | |
LW | Seria |
35 | Rozmiar |
1000 | Długość szyny |
EL | Kod kształtu wózka |
C | Kod materiału / obróbki powierzchniowej |
2 | Liczba wózków na jedną szynę |
Udostępnij