Przejdź do
Łożyska kulkowe skośne z koszykiem SURSAVE - bardzo wysokie prędkości

NSK opracowała nowe ultraszybkie łożyska kulkowe skośne wykorzystujące koszyk „SURSAVE”, przeznaczone do wrzecion głównych obrabiarek.
Koszyk ten został zastosowany w ultraszybkich łożyskach kulkowych skośnych NSKROBUST. Niska wartość NRRO, generowanie małych ilości ciepła oraz możliwość pracy z wysokimi prędkościami uzyskano dzięki nowoopracowanemu koszykowi „SURSAVE”.
Opis stanu
- Zielone środowisko
- Wysoka precyzja
- Wysoka prędkość
Sektory
- Obrabiarki
Cechy produktu
Zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna
Niski poziom drgań i bicia koszyka pozwoliły na zmniejszenie wartości NRRO* o połowę
- 20% zmniejszenie ilości generowanego ciepła w porównaniu do łożysk standardowych przy pracy z wysokimi prędkościami
- 20% większa prędkość pracy w porównaniu z łożyskami standardowymi
*NRRO (non-repeatable runout) = drgania niepowtarzalne
Korzyści
Wyższa dokładność
Wyższa prędkość obrotowa
Większa wydajność
- Przyjazne dla środowiska
- Zmniejszenie wartości NRRO poprawia jakość powierzchni obrabianej, zaś mniejsza ilość generowanego ciepła pomaga ograniczać rozszerzanie elementów na skutek zmiany temperatury
80
BNR
10
H
TSR
V1V
SU
EL
P4
MTSX
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
80 | Rozmiar otworu |
BNR | Typ łożyska |
10 | Seria wymiarowa |
H | Typ wykonania |
TSR | Typ koszyka |
V1V | Typ uszczelnienia |
SU | Symbol parowania |
EL | Napięcie wstępne |
P4 | Klasa dokładności wykonania |
MTSX | Kod smaru |
Udostępnij