Przejdź do
Piasta Agro dla rolnictwa

Opracowany przez firmę NSK zindywidualizowany zespół łożyskowy z kołnierzem, wyposażony w zintegrowane uszczelnienie wału oraz łożysko o kącie działania 40°. Zaprojektowany specjalnie jako zespół bezobsługowy i dopasowany do urządzeń klienta, spełniający rygorystyczne wymagania zastosowań w rolnictwie.
Dowiedz się więcej o zindywidualizowanej konstrukcji Piasty Agro
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Środowisko korozyjne
- Ciężkie obciążenia
- Smarowanie
Sektory
- Rolnictwo
Cechy produktu
- Zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna
- Łożyska kulkowe skośne z dzielonym pierścieniem wewnętrznym
- Duży kąt działania: 40°
Korzyści
- Długa żywotność
- Łatwość montażu
- Duży kąt działania pozwalający na przenoszenie dużych sił osiowych
- Zoptymalizowane uszczelnienie
- Łożysko z kołnierzem dopasowane do wymagań klienta
AHU
28
117
A
-
01
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
AHU | Piasta koła agri |
28 | Wymiar wału |
117 | Wymiar kołnierza |
A | Typ |
- | |
01 | Numer serii |
Udostępnij