Przejdź do
Zespół piasty AGRO - Seria AS

Opracowany przez NSK zespół łożyskowy z kołnierzem (z 4, 5 i 6 otworami) ze zintegrowanym uszczelnieniem wału i łożyskiem kulkowym skośnym o kącie działania 40°. Zaprojektowany specjalnie tak, aby zapewnić wzajemną zamienność, bezobsługowość, zwiększenie dostępności maszyn i niezawodność w skrajnych warunkach. Do zastosowań takich jak maszyny do roślin okrywowych, brony talerzowe, maszyny siewne, tarcze do oczyszczania bruzd, kosiarki i pielniki palcowe.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Środowisko korozyjne
- Ciężkie obciążenia
- Smarowanie
Sektory
- Rolnictwo
- Obróbka drewna
Cechy produktu
- Zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna
- Łożyska kulkowe skośne z dzielonym pierścieniem wewnętrznym
- Większy kąt działania - 40°
Korzyści
- Długa żywotność
- Łatwość montażu
- Zoptymalizowane uszczelnienie
- Łożysko z kołnierzem dopasowane
do wymagań klienta - Większy kąt działania pozwalający na przenoszenie większych sił osiowych
AHU
28
117
AS
01
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
AHU | Typ łożyska |
28 | Średnica wału |
117 | Średnica kołnierza |
AS | Typ |
01 | Numer seryjny |
Udostępnij