Przejdź do
Łożysko kulkowe skośne z mosiężnym koszykiem prowadzonym na pierścieniu zewnętrznym

Nasze łożysko kulkowe skośne zostało specjalnie zaprojektowane, aby sprostać ciężkim warunkom eksploatacyjnym występującym w bezolejowych sprężarkach śrubowych. Dzięki mocnemu mosiężnemu koszykowi prowadzonemu na pierścieniu zewnętrznym oraz wyższej dokładności może ono osiągać ekstremalnie wysokie prędkości, co zapewnia długi okres eksploatacji, pomaga ograniczyć czas przestoju oraz koszty konserwacji.
Opis stanu
- Wysoka precyzja
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka prędkość
- Wysoka temperatura
Sektory
- Chemia i farmaceutyka
- Pompy i kompresory
- Petrochemia
Cechy produktu
- Specjalna konstrukcja wewnętrzna (dostępne są różne kąty działania)
- Wyższa prędkość graniczna
- Mocny mosiężny koszyk prowadzony
na pierścieniu zewnętrznym - Większa dokładność wymiarowa
i robocza (P5) - Wąski zakres luzu osiowego
lub napięcia wstępnego
Korzyści
- Długa żywotność
- Możliwość pracy w wysokich prędkościach
- Ograniczona emisja ciepła, drgań
i szumu
20
BA
02
A
DF
CA25
P5
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
20 | Wymiar otworu w mm |
BA | Typ łożyska (BA: 30°; BN: 20°; Bt: 40° kąt działania) |
02 | Symbol serii wymiarowej |
A | Konstrukcja wewnętrzna (z koszykiem mosiężnym prowadzonym na pierścieniu zewnętrznym) |
DF | Układ typu "X" |
CA25 | CA luz w µm |
P5 | Klasa dokładności wykonania |
Udostępnij