Przejdź do
Łożyska BMPC

Łożyska kulkowe skośne BMPC zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby spełniać rygorystyczne wymagania pomp odśrodkowych. Wyjątkowo wytrzymały koszyk wykonany mosiądzu obrabianego maszynowo zapewnia najwyższą niezawodność i precyzyję łożysk w najbardziej wymagających zastosowaniach w pompach API 610.
Opis stanu
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka prędkość
Sektory
- Pompy i kompresory
- Petrochemia
Cechy produktu
- Kąt działania 40°
- Koszyk mosiężny
- Uniwersalna konstrukcja
- Klasa dokładności wykonania
- Dostępne również łożyska
o zmniejszonym luzie osiowym
Korzyści
- Duży kąt działania pozwala na stosowanie wyższych obciążeń osiowych i średnich prędkości
- Wytrzymały koszyk zapewnia większą niezawodność
- Większa dokładność powoduje wytwarzanie mniejszej ilości ciepła
- Specjalny luz osiowy zapobiegający poślizgowi kulek
- Uniwersalna konstrukcja pozwala na stosowanie w układach podwójnych
i potrójnych
73
10
B
SU
A**
P6
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
73 | Typ łożyska |
10 | Średnica otworu |
B | Kąt działania 40° |
SU | Symbol parowania |
A** | Luz osiowy |
P6 | Klasa dokładności wykonania |
Udostępnij