Przejdź do
Łożyska kulkowe skośne z koszykiem z L-PPS do sprężarek śrubowych
Koszyki tych łożysk są zrobione z materiału L-PPS, dzięki czemu oferują wyższą odporność na wysokie temperatury i zużycie, są mocniejsze i bardziej trwałe chemicznie. Materiał, z którego zbudowany jest koszyk, w powiązaniu z optymalną budową wewnętrzną zapewni sprężarkom śrubowym dłuższą żywotność, ponieważ pomaga ograniczyć ilość pozaplanowych konserwacji oraz kosztownych przestojów.
Opis stanu
- Uciążliwe warunki pracy
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka temperatura
- Smarowanie
Sektory
- Chemia i farmaceutyka
- Pompy i kompresory
- Petrochemia
Cechy produktu
- Koszyk z L-PPS
- Zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna
- Koszyk prowadzony na elementach tocznych
Korzyści
- Lepsza odporność koszyka na wysokie temperatury i zużycie
- Wysoka trwałość chemiczna koszyka nawet przy narażeniu na kontakt z olejem, środkami chłodzącymi czy amoniakiem
- Wyższa obciążalność ze względu na zoptymalizowaną budowę wewnętrzną
- Lepszy przepływ smaru
- Wyższa granica obciążenia osiowego łożysk kulkowych skośnych
7310
B
EA
T7
SU
CNB
Pokaż opis | |
Opis | |
7310 | Seria i kod otworu |
B | Kąt działania (B: 40°) |
EA | Konstrukcja o podwyższonej nośności |
T7 | Typ kszyka (z tworzywa L-PPS) |
SU | Symbol parowania |
CNB | Luz osiowy |
Udostępnij