Przejdź do
Uszczelnione łożyska kulkowe skośne uszczelnione o dużej szerokości i trwałości

Łożyska kulkowe skośne uszczelnione o dużej szerokości, przeznaczone do wrzecion głównych centrów obróbczych i tokarek. Większa szerokość łożysk tej serii zapewnia więcej miejsca na smar, pozwalając na zastosowanie większej ilości smaru zarówno w smarowaniu wstępnym, jak i w późniejszych smarowaniach, niż w przypadku serii standardowych. Pozwala to także na wydłużenie czasu eksploatacji smaru pomimo faktu, że okres docierania jest taki sam, jak w przypadku łożyska konwencjonalnego.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Wysoka precyzja
- Smarowanie
Sektory
- Lotnictwo
- Obrabiarki
Cechy produktu
- Zwiększona przestrzeń wewnętrzna pozwala na zastosowanie trzykrotnie większej ilości smaru w smarowaniu wstępnym
- Uszczelnienie
- Standardowe wymiary zewnętrzne
i wymiary otworu
Korzyści
- 1,7 razy większa trwałość smaru w porównaniu do konwencjonalnej serii łożysk otwartych
- Brak wydłużenia czasu docierania
w porównaniu do łożysk konwencjonalnych - Smarowanie wstępne ułatwia obsługę
i montaż - Uszczelki zapobiegają zanieczyszczaniu
i wyciekom smaru w przypadku montażu w pionie - Łatwa wymiana dzięki standardowej średnicy zewnętrznej i standardowej średnicy otworu (w przypadku serii
o średnicy 10 i 19)
80
BNR
20
H
TYN
V1V
DBB
EL
P4
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
80 | Średnica otworu |
BNR | Typ łożyska |
20 | Średnica otworu |
H | Materiał: pierścienie łożyska ze stali SUJ2; kulki ceramiczne |
TYN | Koszyk |
V1V | Uszczelki |
DBB | Układ |
EL | Napięcie wstępne extra lekkie |
P4 | Klasa dokładności |
Udostępnij