Przejdź do
Ultra szybkie łożyska kulkowe skośne z serii ROBUST

Seria ROBUST NSK ultra szybkich łożysk kulkowych skośnych do wrzecion głównych obrabiarek. Łożyska te oferują zwiększoną wytrzymałość termiczną, mniejsze generowanie ciepła, poprawione współczynniki zatarcia i niski poziom szumu. To zapewnia, że obrabiarki mogą pracować z wyjątkowo wysokimi prędkościami, jednocześnie przyczyniając się do zwiększenia produktywności przy jednoczesnej redukcji kosztów energii.
Opis stanu
- Wysoka prędkość
- Wysoka temperatura
Sektory
- Obrabiarki
Cechy produktu
- Konstrukcja ROBUST - dla lepszej trwałości w zmiennych warunkach
- Najniższy wzrost temperatury
i poprawiona odporność termiczna - Stal łożyskowa SHX poprawia odporność na zużycie, trwałość i czas eksploatacji smaru
- Materiał elementu tocznego może być stalowy lub ceramiczny
- Łożyska z systemem smarowania Spinshot™ II do: ultra wysokich prędkości i redukowania szumu powietrza (od 3 do 4 dB)
Korzyści
- Seria ROBUST
- 20% szybsze w porównaniu z tradycyjnymi łożyskami precyzyjnymi,
do 80% - Ultra wysoka prędkość obrotowa przy wstępnym obciążeniu (2.5 mil. dm*n)
- Seria ROBUST z poliamidowym koszykiem
- Smarowanie smarem, z większą przestrzenią wewnętrzną.
- Niższe poziom tarcia, krótsza procedura rozruchowa
- Seria ROBUST z koszykiem PEEK
- Zapewnia prędkość graniczną powyżej 2.5 mil. dm*n
80
BNR
10
H
TYN
DBB
EL
P3
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
80 | Średnica otworu |
BNR | Typ łożyska |
10 | Seria średnic |
H | Materiał: pierścienie łożyska ze stali SUJ2; kulki ceramiczne |
TYN | Prowadzony na kulkach koszyk z żywicy poliamidowej |
DBB | Układ |
EL | Napięcie wstępne |
P3 | Klasa dokładności |
Udostępnij