Przejdź do
APTSURF i NSKHPS dla łożysk walcowych o wysokiej precyzji
APTSURF to wynik optymalizacji łożysk. Połączenie NSKHPS i APTSURF zwiększy trwałość o 60% i zmniejszy wartość skuteczną drgań o 55%.
Opis stanu
- Pasowanie
- Wysoka precyzja
- Drgania
Sektory
- Przemysł papierniczy
- Poligrafia
- Półprzewodniki
Cechy produktu
- Optymalizacja budowy wewnętrznej
- Większa dokładność bieżni, kształtu
i wymiarów wałeczków - Gładkość powierzchni
Korzyści
- Trwałość większa o 60%
- Zmniejszenie wartości skutecznej (RMS) drgań o 55 %
NN
30
17
TB
KR
E44
CC0
P4
Pokaż opis | |
Opis | |
NN | Typ łożyska |
30 | Wymiary |
17 | Kod otworu |
Konstrukcja wewnętrzna | |
TB | Koszyk |
KR | Otwór stożkowy |
E44 | Otwory smarowe |
CC0 | Luz promieniowy |
P4 | Klasa dokładności wykonania |
Udostępnij