Przejdź do
Zespoły łożyskowe - J-Line

Zespoły łożyskowe - J-Line: NSK rozszerza gamę zespołów łożyskowych Self-Lube® o produkty wykonane w standardzie JIS. Asortyment obejmuje 6 typów opraw żeliwnych i 3 warianty opraw stalowych tłoczonych oraz 5 różnych wkładek, o średnicy otworu od 12 do 90 mm.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Drgania
- Niewspółosiowość
Sektory
- Rolnictwo
- Przemysł spożywczy
- Przeładunek materiałów
- Przemysł Cementowy
- Przemysł papierniczy
- Przemysł Wydobywczy i Budowlany
Cechy produktu
- Sferyczne gniazdo kompensuje początkową niewspółosiowość podczas montażu
- Trzpień oporowy zabezpieczający przed obracaniem się łożyska w przypadku wymagających zastosowań
- Smarowniczka do uzupełniania smaru
w standardzie - Dogładzone bieżnie dla bardziej cichej
i efektywnej pracy
Korzyści
- Hartowane pierścienie zewnętrzny
i wewnętrzny z wysokojakościowej stali - Sztywna, jednoczęściowa żeliwna oprawa wysokiej jakości
- Standardem jest sprawdzona uszczelka jednowargowa i odrzutnik oleju. Uszczelki trójwargowe dostępne
na żądanie - Mocowanie na wale za pomocą wkrętów mocujących, pierścienia mimośrodowego i tulei stożkowej wciąganej również dostępne
w standardzie
Udostępnij