Przejdź do
Łożyska kulkowe poprzeczne – ceramicznie izolowane łożyska HDY2

Łożyska izolowane z powłoką ceramiczną NSK zostały zaprojektowane tak, aby wspierać oszczędność energii, usuwając jednocześnie ryzyko związane z uszkodzeniem łożyska przez prąd elektryczny.
Dzięki ulepszeniom optymalizującym izolacyjność i przewodność cieplną, łożyska NSK serii HDY2 stanowią niezawodny wkład w efektywność energetyczną i zmniejszenie zużycia energii.
Opis stanu
- Elektryczny wyciek
- Zielone środowisko
Sektory
- Silniki elektryczne
Cechy produktu
- Ceramiczny materiał powłoki oparty na tlenku glinu napawany plazmowo dla zapewnienia właściwego przywierania do stali łożyskowej
- Powłoka uszczelniana specjalną żywicą akrylową
- Łożyska produkowane z ultraczystej stali, zwiększającej trwałość zmęczeniową
- Wysokiej klasy kulki zapewniające cichą
i płynną pracę przy wysokich prędkościach - Typ otwarty, z wewnętrznym luzem promieniowym C3
Korzyści
- Skuteczne zapobieganie uszkodzeniom związanym z korozją elektryczną
- Znakomite właściwości izolacyjne, parametry poprawione ponad
10-krotnie - Zwiększona trwałość dzięki nowej, zoptymalizowanej powłoce charakteryzującej się 3 razy lepszą odpornością na uderzenia w porównaniu do standardowych łożysk
z powłoką ceramiczną - Znakomite rozpraszanie ciepła
- Zgodność wymiarowa zapewniająca zamienność z łożyskami standardowymi
62
16
HDY2
C3
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
62 | Numer podstawowy |
16 | Oznaczenie otworu |
HDY2 | Powłoka ceramiczna |
C3 | Luz promieniowy |
Udostępnij