Przejdź do
Ultraszybkie łożyska kulkowe o dużej średnicy do silników pojazdów hybrydowych

Ultraszybkie łożyska kulkowe o dużej średnicy do silników pojazdów hybrydowych. W związku ze zwiększaniem rozmiarów i osiągów ultraszybkich silników przeznaczonych do pojazdów hybrydowych, firma NSK opracowała łożysko kulkowe o dużej średnicy (średnica wewnętrzna 160 mm, średnica zewnętrzna 190 mm), zapewniające najwyższe prędkości obrotowe spośród wszystkich łożysk kulkowych stosowanych w motoryzacji, osiągając dwa miliony dmn (1).
Opis stanu
- Wysoka prędkość
Sektory
- Motoryzacja
Cechy produktu
- Koszyk z włókna węglowego wzmacnianego tworzywem PEEK (polieteroeteroketon): znaczne zwiększenie wytrzymałości koszyka pomimo ogromnej siły odśrodkowej generowanej przez wysoką prędkość obrotową
- Prowadzenie na pierścieniu wewnętrznym: zastosowanie koszyka koronowego do prowadzenia kulek oraz powierzchni zewnętrznej pierścienia wewnętrznego jako powierzchni prowadzącej pozwala na ograniczenie uszkodzeń wynikających z drgań i poślizgów związanych z biciem koszyka
- Zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna oraz technologia zapewniająca dużą żywotność: zoptymalizowany luz promieniowy, średnica kulek, liczba kulek oraz wymiary rowków wewnątrz modułu łożyskowego pozwalają na ograniczenie tarcia i wytwarzania ciepła. Dodatkowo, zastosowanie obróbki powierzchni oraz materiału o znakomitej stabilności wymiarowej na pierścienie wewnętrzne i zewnętrzne ogranicza zmiany wymiarów i luzu promieniowego wynikające z eksploatacji, poprawiając trwałość
Korzyści
Pomimo dużych wymiarów, nowe łożysko jest w stanie osiągać bardzo wysokie prędkości obrotowe przekraczające dwa miliony dmn, większe niż prędkości osiągane przez jakiekolwiek inne łożyska stosowane w przemyśle motoryzacyjnym
Nowe łożyska kulkowe przyczyniają się do osiągania wyższych mocy silników napędowych i generatorów w pojazdach hybrydowych, pomagają poprawić efektywność wykorzystania paliwa i prowadzenie pojazdów
(1) dmn : średnica łożyska x maksymalna prędkość obrotowa
Udostępnij