Przejdź do
Wielkogabarytowe śruby kulowe

Możliwości produkcyjne pozwalające na wyprodukowanie wielkogabarytowych śrub kulowych pomagają w rozwoju wtryskarek wytwarzających większe elementy z tworzyw sztucznych. Odzwierciedla to rosnące zapotrzebowanie ze strony takich sektorów, jak sektor motoryzacyjny. Wielkogabarytowe śruby kulowe są przeznaczone do wtryskarek o sile zacisku do 3000 ton i większej. Możliwe jest także stosowanie ich w dużych prasach.
Opis stanu
- Wysoka precyzja
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka prędkość
Sektory
- Obrabiarki
- Formowanie wtryskowe
Cechy produktu
- Nowoopracowana metoda szlifowania korpusów nakrętek o długości
do 800 mm - Możliwość przenoszenia dużo większych obciążeń osiowych
- Dedykowany system recyrkulacji kulek pomaga w osiąganiu wysokich prędkości obrotowych nawet w przypadku śrub kulowych o średnicy 140 mm i większych
Korzyści
- Większa nośność osiowa
- Większa trwałość eksploatacyjna
Udostępnij