Przejdź do
Seria BSBD - łożyska do podparcia śrub kulowych

Nowoczesne obrabiarki potrzebują śrub kulowych, które będą w stanie dokładnie pozycjonować obrabiany przedmiot lub element maszyny, szybko i efektywnie. Seria łożysk podpierających śruby kulowe serii BSF/BSN firmy NSK została zaprojektowana specjalnie tak, aby spełniać te wysokie wymagania.
Opis stanu
- Pasowanie
- Wysoka precyzja
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka temperatura
- Smarowanie
Sektory
- Obrabiarki
- Poligrafia
- Obróbka drewna
Cechy produktu
- Kąt działania łożyska 60°
- Dwurzędowe
- Stykowe uszczelnienie wargowe
o niskim współczynniku tarcia - Fabrycznie nasmarowane
- Elementy pozwalające na ponowne smarowanie
- Otwory montażowe (tylko BSF) pozwalające na montaż bezpośrednio
w maszynie - Rowek do ściągania łożyska (tylko BSF) pozwalający na wymontowanie łożyska
z maszyny - W łożyskach BSF otwory do ponownego smarowania są zabezpieczone wkręcanymi zatyczkami, zapobiegającymi zanieczyszczeniu
Korzyści
- Umożliwiają podtrzymywanie ciężkich obciążeń osiowych
- Umożliwiają podtrzymywanie obciążeń osiowych działających w dwóch kierunkach
- Charakterystyka uszczelnienia (niski współczynnik tarcia i niewielkie wydzielanie ciepła)
- Smarowanie na cały okres eksploatacji łożyska
- W razie potrzeby możliwe ponowne smarowanie łożyska
- Gotowe do montażu
- Ustawione fabrycznie napięcie wstępne, osiągane po dokręceniu nakrętki ustalającej
BS
F
30
80
DDU
H
P2B
DT
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
BS | Typ łożyska, seria |
F | Typ montażu |
30 | Rozmiar otworu |
80 | Rozmiar średnicy zewnętrznej |
DDU | Typ uszczelnienia |
H | Napięcie wstępne |
P2B | Klasa dokładności wykonania |
DT | Oznaczenia parowania |
Udostępnij