Przejdź do
Łożyska podpierające śruby kulowe serii NSK TAC-03 do zastosowań związanych z ciężkimi obciążeniami

Łożyska serii NSK TAC-03 zostały opracowane jako łożyska do podparcia śrub kulowych pracujące pod ciężkimi obciążeniami. Nowa seria pozwala użytkownikom na stosowanie ciężkich obciążeń przy jednoczesnym zmniejszeniu średnicy końcówki wału śruby. Umożliwia to osiągnięcie znacznego nacisku punktowego na czoło pierścienia wewnętrznego łożyska.
Opis stanu
- Ciężkie obciążenia
Sektory
- Motoryzacja
- Obrabiarki
- Formowanie wtryskowe
Cechy produktu
- Mniejsza średnica otworu
- Duży punktowy nacisk na pierścieniu wewnętrznym
- Brak konieczności tworzenia większego czopa na wale śruby kulowej
Korzyści
- Duża obciążalność przy małych wymiarach obwiedni
- Pięciokrotnie większa żywotność
w porównaniu do produktu standardowego - Łatwość obsługi
- Optymalna konstrukcja zmniejszająca moment
- Brak dodatkowych kosztów materiałowych związanych z zastosowaniem większego wału
60
TAC
03
D
T85
SU
M
PN5D
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
60 | Rozmiar otworu |
TAC | Typ łożyska |
03 | Seria |
D | Konstrukcja wewnętrzna |
T85 | Typ koszyka |
SU | Symbol parowania |
M | Symbol napięcia wstępnego |
PN5D | Klasa dokładności wykonania |
Udostępnij