Przejdź do
Seria kompaktowa FA

Kompaktowa seria śrub kulowych FA to kolejna generacja standardowych szybkobieżnych, niskoszumowych śrub kulowyh serii BSS z naszej oferty. Nowa kompaktowa generacja śrub kulowych FA oferuje cichą pracę przy wysokich prędkościach. Końce wału śrubowego są obrobione tak, by ich konfiguracja odpowiadała zespołom podtrzymującym NSK.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Wysoka prędkość
- Niewielki szum
- Drgania
Sektory
- Przeładunek materiałów
- Ochrona zdrowia i opieka medyczna
- Półprzewodniki
- Obrabiarki
Cechy produktu
- Kompaktowa konstrukcja (średnica zewnętrzna kulowej nakrętki tocznej została zredukowana
o 30% w porównaniu z tradycyjnymi produktami NSK) - Niskoszumowość
- Szybkobieżność
- Innowacyjne uszczelnienie stykowe zmniejsza dyspersję smaru I pomaga w utrzymaniu czystości środowiska pracy
- Może być stosowany z zespołami podtrzymującymi, pozwalając na projekt niskoprofilowy
Korzyści
- Poziom szumów śrub tocznych został zredukowany o 6 dB, do niemal połowy poziomu słyszalnego przez ludzkie ucho
- Oferuje 1,6 raza większa dopuszczalną prędkość obrotową niż tradycyjne modele
- Szybka dostawa, standardowy produkt
Udostępnij