Przejdź do
Śruby kulowe - seria zgodna z normą DIN

Śruby kulowe są nieodłącznym elementem maszyn przemysłowych, takich jak obrabiarki, maszyny produkcyjne w przemyśle motoryzacyjnym oraz wyposażenie do produkcji półprzewodników.
NSK uzupełnia swój asortyment o śruby kulowe zgodne z normami DIN, stosowanymi powszechnie w Europie, oferowane jako nowa linia standardowych, dostępnych od ręki śrub kulowych.
Opis stanu
- Wysoka precyzja
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka prędkość
- Niewielki szum
Sektory
- Motoryzacja
- Obrabiarki
- Ochrona zdrowia i opieka medyczna
- Półprzewodniki
- Obróbka drewna
Cechy produktu
- Wymiary nakrętek nowych serii zgodne
z normami DIN (DIN69051-5) - Średnice wałków od 20 do 50 mm
- Skoki gwintu od 5 do 20 mm
- Długości od 700 do 2.800 mm
Korzyści
- Kombinacje średnicy wałków i skoku gwintu (11 modeli)
- Kombinacje długości wałków (33 typy)
- Wymiary nakrętek zaprojektowane tak, aby zapewnić kompaktowość i zgodność wymiarową
- Nieobrobione końce wałków – zaprojektowane dla wykańczania końców wałków na miejscu zgodnie ze specyfikacją klienta i skrócenia czasu dostawy elementu dostępnego od ręki
Udostępnij